BF P 7 G 3 W 1.0

Номер на част
311525
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Други функции 0=няма други функции
Стандартно 0=няма
Преминаване 0=без превключване
Уплътнителен материал 0=без уплътнение
Байпас KB=без байпас
Индикатор за запушване W=без индикаторен отвор
Размер на връзката 1 инча
Тип връзка Резба (инчове, ISO 228)
Степен на филтриране 3
Филтърен материал P=хартия
pmax [bar] 0

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
BF Breather Filter
Списък с резервни части BG

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Списък с резервни части EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Продуктова брошура BG

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Продуктова брошура EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Продуктова брошура BG

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Продуктова брошура EN

(0.83 MB)