DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.250

Номер на част
3108629
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Настройка на налягането CE [bar, l/min] 250BAR,110L/MIN
Допълнителна функция Няма
Версия CE + TÜV типово одобрение
Стандартно Освобождаващ клапан CE TÜV
Тип корекция Запечатан с уплътнителна капачка
Кухина 12120A
Qmax клапани [l/min] 110
Семейство продукти DB12120A
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 30 - 400
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 110
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.250
Pmax [bar] 400
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3108629
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Продуктова брошура BG

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Продуктова брошура EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Продуктова брошура BG

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Продуктова брошура EN

(0.65 MB)