OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-C

Номер на част
3102733
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Уплътнителен материал NBR=NBR (Perbunan)
Байпас 3,5 bar

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.14 MB)