COIL 12DL -50-1836

Номер на част
3091633
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
Дизайн на намотка 50-1836
Тип конектор Свободни единични изводи
M21001125 12
M20004584 0
M20004588 5.4
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36
M20004583 27
M20004589 2.22

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)