OF5N10V6M2B03E

Номер на част
3083440
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности Z=без
Индикатор за запушване E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране 03=3µm ON; BN/AM
Филтърен материал B=Optimicron (ON)
Размер на филтъра 2=елемент 1300
Напрежение на електродвигателя M=230V-50Hz-1Ph
Група двигател-помпа 6=40l/min; 1,5kW
Уплътнения V=FPM (Viton)
Тип код 10=стандартен
Версии L=стационарен без превключване

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура BG

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура EN

(0.78 MB)