ST10-01-C-N-63

Номер на част
3076818
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип корекция Не е наличен
Кухина FC10-4
Qmax клапани [l/min] 45
Q семейство продукти [l/min] 2.66 - 45.6
Семейство продукти ST10
Коефициент на деление 67:33
Обхват на дебита [l/min] 15.23 - 43.5
Функция Макарен вентил
Функция Делител/комбинатор на потока
Ном. размер 10
Обозначение на обекта ST10-01-C-N-63
Pmax [bar] 350
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3076818
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Продуктова брошура BG

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Продуктова брошура EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)