KHFF-080-PN040-10333-06X

Номер на част
3069860
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Конструкция KHFF
Номинален размер DN 80
Тип връзка Фланцово съединение
Обозначение на връзка/фланец DIN фланец
Стандартно DIN EN 1092-1, серия 14 (F4)
Материал на корпуса, сферичен кран Лята стомана
Код на материала Отлята стомана-неръждаема стомана-PTFE-PTFE
Повърхностна защита Фосфатно покритие
Дизайн на лоста Лост за управление
Размер на гаечен ключ SW19.3
Номинално налягане 40
Номинално налягане 4
Номинално налягане 580
Задействане Ръчен лост
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение
Отвори за фиксиране Без фиксиращи отвори
Ключалка Без заключване
Мониторинг на позицията на превключвателя Без превключвател поз. наблюдение
Комбинация Без BV комбинация
Версия с фланец Фиксиран фланец
Обозначение на обекта KHFF-080-PN040-10333-06X
Номер на частта 3069860

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.69 MB)

Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)