RVM10120-01-C-N-0.5

Номер на част
3058962
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Функция Обратен клапан
Тип корекция Не е наличен
Кухина 10120
Qmax клапани [l/min] 100
Семейство продукти RVM10120
Налягане на отваряне [bar] 0,5
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 100
Ном. размер 10
Обозначение на обекта RVM10120-01-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3058962
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RVM10120-01 Check Valve
Продуктова брошура BG

(0.24 MB)

RVM10120-01 Check Valve
Продуктова брошура EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)