OF5N10P3S1B05E

Номер на част
3056961
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности Z=без
Индикатор за запушване E=Стандартен, индикатор за обратно налягане
Степен на филтриране 05=5µm ON
Филтърен материал B=Optimicron (ON)
Размер на филтъра 1=елемент 330
Напрежение на електродвигателя S=500-600V-50(60)Hz-3Ph
Група двигател-помпа 3=30 л/min; 0,75 kW
Уплътнения P=NBR (Perbunan)
Тип код 10=стандартен
Версии L=стационарен без превключване

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура BG

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура EN

(0.78 MB)