Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 |
Размер 4 |
Приложение, скоба |
Монтаж на кабел + маркуч |
Момент на затягане, болт |
12 Nm |
Серия DIN 3015 |
Двутръбна скоба |
Материал, затягащи елементи |
Полипропилен |
Вътрешна повърхност, затягащи елементи |
Гладка вътрешна повърхност |
Конструкция, част DIN 3015 |
Сглобяване A |