Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Приложение, скоба |
Монтаж на тръба, Монтаж на кабел + маркуч |
Код на стар модел |
HRRLE 3 S 3X30 PP 179,5/2 ST M |
Материал, затягащи елементи |
Полипропилен |
Тръба ExDø – D 1 – серия лента |
30 |
Кол. стойки за тръби |
3 x стойки за тръби |
Дизайн, серия лента |
Тежко натоварване т.еласт.осиг. |
Диз. част, серия лента |
Сглобяване A |
Размер, серия ленти |
Размер 3 |