DR08-01-C-N-120K058

Номер на част
3054812
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] 40
Стандартно Клапан за управление на налягане
Тип корекция Инструмент с капачка
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 15
Семейство продукти DR08
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 2 - 207
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 15
Обхват на настройка на налягането [bar] 11 - 83
Ном. размер 8
Обозначение на обекта DR08-01-C-N-120K058
Pmax [bar] 420
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3054812
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура BG

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Продуктова брошура EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)