FSA-0076-2.00000/H-/M12.200

Номер на част
3054439
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Номинално налягане [MPa] 0.05
Номинално налягане [bar] 0.5
Повърхностна защита Неръждаема стомана (отв. + гайка)
Монтажна гайка С (фас. гайка)
Закрепващ винт, FSA M12
Контрастен панел HYDAC
Материал, рамка, FSA Алуминий
Материал, конектор, FSA PA
Допълнителна функция (+ банджо болт) Без
Материал на тръбата PA
Геометрия на тръбата Овален
Уплътнение/О-пръстен 0
Материал, О-пръстен/уплътнителен диск FPM
Ном. размер FSA/FSK 76
Модел, FSA/FSK FSA
Сертификат за одобрение/тест Без одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Продуктова брошура BG

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Продуктова брошура EN

(0.57 MB)