WK10J-01-C-V-0

Номер на част
3051168
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 4/3 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WK10J-01
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина FC10-4
Qmax клапани [l/min] 23
Семейство продукти WK10J
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 23
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 23
Ном. размер 10
Обозначение на обекта WK10J-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3051168
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)