HRBGS 2 A1TM 10-20 ST ZN

Номер на част
3048582
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Приложение, скоба Монтаж на тръба, Монтаж на кабел + маркуч
Скоба за тръба ExDø -D1-Buegu [mm] 10
Скоба за тръба ExDø -D2-Buegu [mm] 20
Размер, Buegu скоба Размер 2
Констр. част, скоба Buegu Сглобяване A1TM

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HYDAC Clamps
Продуктова брошура BG

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Продуктова брошура EN

(0.53 MB)