WSM06020Y-01M-C-N-0

Номер на част
3048531
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
Тип, ръчно управление Ръчно регулиране на налягането        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Да
Функция 2/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WSM06020Y-01
Дизайн на намотка 40-1836
Кухина 06020
Qmax клапани [l/min] 40
Семейство продукти WSM06020Y
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 5 - 350
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 2 - 40
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 2 - 40
Ном. размер 6
Обозначение на обекта WSM06020Y-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3048531
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура BG

(0.35 MB)

WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Продуктова брошура EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Продуктова брошура BG

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Продуктова брошура EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)