Технически данни
Стандартно | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Допълнителни подробности | Z=без |
Индикатор за запушване | C=Разл. ел. |
Степен на филтриране | Z=без филтърен елемент |
Филтърен материал | Z=без филтърен елемент |
Размер на филтъра | 2=елемент 1300 |
Напрежение на електродвигателя | M=230V-50Hz-1Ph |
Група двигател-помпа | 6=40l/min; 1,5kW |
Уплътнения | P=NBR (Perbunan) |
Тип код | 10=стандартен |
Версии | S=стационарен с превключване |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура
BG
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Продуктова брошура
EN
(0.8 MB)