DB12P-01-C-N-500V

Номер на част
3047314
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Инструмент
Кухина FC12-2
Qmax клапани [l/min] 200
Семейство продукти DB12P
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 8 - 345
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 200
Обхват на настройка на налягането [bar] 8 - 345
Ном. размер 12
Обозначение на обекта DB12P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3047314
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB12P-01 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.23 MB)

DB12P-01 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)