RV12A-01-C-N-05

Номер на част
3047039
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Функция Обратен клапан
Тип корекция Не е наличен
Кухина FC12-2
Qmax клапани [l/min] 120
Семейство продукти RV12A
Налягане на отваряне [bar] 0,35
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 120
Ном. размер 12
Обозначение на обекта RV12A-01-C-N-05
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3047039
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RV12A-01 Check Valve
Продуктова брошура BG

(0.28 MB)

RV12A-01 Check Valve
Продуктова брошура EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)