Технически данни
Дизайн на намотка | 40-1836 |
---|---|
Тип конектор | Deutsch щепселен конектор |
M21001125 | 12 |
M20004584 | 1 |
M20004588 | 8 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 67/69 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 18 |
M20004589 | 1.5 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура
BG
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура
EN
(1.11 MB)