DWM08130Z-21-C-N-15

Номер на част
3036651
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
Допълнителна функция Няма
Версия Без демпфиране, без релефен отвор
Контролното налягане е различно. [bar] 15
Стандартно Компенсатор на налягането
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина 08130
Qmax клапани [l/min] 40
Семейство продукти DWM08130Z
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 17
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 40
Ном. размер 8
Pmax [bar] 250
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация Метричен
Уплътнителен материал NBR
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DWM08130Z Pressure Compensator
Продуктова брошура BG

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Продуктова брошура EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)