WKH10C-01-C-N-26

Номер на част
3036366
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 3/2 насочващ клапан
Задействане Хидравличен
Серия клапани WKH10C-01
Кухина FC10-3
Qmax клапани [l/min] 10
Семейство продукти WKH10C
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 15 - 50
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 5
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 5
Ном. размер 10
Обозначение на обекта WKH10C-01-C-N-26
Pmax [bar] 250
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3036366
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Продуктова брошура BG

(0.41 MB)

WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Продуктова брошура EN

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)