UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/10/D
Номер на част
Към продуктовата група от по-високо ниво
3030475
Технически данни
Размер на PHE | 610 |
---|---|
Степен на филтриране | 10 |
Серия UKF | 3 |
UKF уплътнения | Perbunan |
Дебит на помпата | 20 |
Мощност на мотора на UKF [kW] | 2.2 |
Брой пластини | 20 |
UKF филтър | MF |
Индикатор за запушване | D |
Модел на UKF | UKF |