OF5S10P6S1B10C

Номер на част
3024878
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Стандартно EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности Z=без
Индикатор за запушване C=Разл. ел.
Степен на филтриране 10=10µm ON; BN/AM
Филтърен материал B=Optimicron (ON)
Размер на филтъра 1=елемент 330
Напрежение на електродвигателя S=500-600V-50(60)Hz-3Ph
Група двигател-помпа 6=40l/min; 1,5kW
Уплътнения P=NBR (Perbunan)
Тип код 10=стандартен
Версии S=стационарен с превключване

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия