KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW

Номер на част
3023436
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Конструкция KHN
Номинален размер DN 20
Тип връзка Женска резба
Обозначение на връзка/фланец Rp
Стандартно ISO 7-1 / DIN EN 10226
Материал на корпуса, сферичен кран Месинг
Код на материала Месинг-месинг-PTFE-NBR
Повърхностна защита Никелирано покритие
Дизайн на лоста Лост за управление
Размер на гаечен ключ SW06.3
Номинално налягане 4
Номинално налягане 0.4
Номинално налягане 58
Задействане Ръчен лост
Сертификат за одобрение/тест Разни
Отвори за фиксиране Без фиксиращи отвори
Ключалка Без заключване
Мониторинг на позицията на превключвателя Без превключвател поз. наблюдение
Комбинация Без BV комбинация
Обозначение на обекта KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW
Номер на частта 3023436

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.69 MB)

Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура BG

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура BG

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура EN

(0.26 MB)