Технически данни
Конструкция | KHN |
---|---|
Номинален размер DN | 10 |
Тип връзка | Женска резба |
Обозначение на връзка/фланец | Rp |
Стандартно | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Материал на корпуса, сферичен кран | Месинг |
Код на материала | Месинг-месинг-PTFE-NBR |
Повърхностна защита | Никелирано покритие |
Дизайн на лоста | Лост за управление |
Размер на гаечен ключ | SW06.3 |
Номинално налягане | 4 |
Номинално налягане | 0.4 |
Номинално налягане | 58 |
Задействане | Ръчен лост |
Сертификат за одобрение/тест | Разни |
Отвори за фиксиране | Без фиксиращи отвори |
Ключалка | Без заключване |
Мониторинг на позицията на превключвателя | Без превключвател поз. наблюдение |
Комбинация | Без BV комбинация |
Обозначение на обекта | KHN-Rp3/8-2232-16X-DVGW |
Номер на частта | 3023433 |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(1.69 MB)

Operating manual KH
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
BG
(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
EN
(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
BG
(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Продуктова брошура
EN
(0.26 MB)