Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/10/D
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Размер на PHE |
615 |
Степен на филтриране |
10 |
Серия UKF |
3 |
UKF уплътнения |
Perbunan |
Дебит на помпата |
40 |
Мощност на мотора на UKF [kW] |
2.2 |
Брой пластини |
40 |
UKF филтър |
MF |
Индикатор за запушване |
D |
Модел на UKF |
UKF |