SRP08-01-C-N-7.9V

Номер на част
3020825
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
Тип корекция Инструмент
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 50
Q семейство продукти [l/min] 1.3 - 30
Семейство продукти SRP08
Обхват на дебита [l/min] 13.5 - 30
Функция Макарен вентил
Функция Клапан за управление на потока
Ном. размер 8
Pmax [bar] 350
Тип контрол Пилотно управляван
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SRP08-01 Flow Regulator
Продуктова брошура BG

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Продуктова брошура EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)