SD10-01-C-N-V

Номер на част
3017145
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
Тип корекция Инструмент
Кухина FC10 -2
Qmax клапани [l/min] 160
Q семейство продукти [l/min] 0 - 160
Семейство продукти SD10
Обхват на дебита [l/min] 0 - 160
Функция Тарелков клапан
Функция Дроселна клапа
Ном. размер 10
Обозначение на обекта SD10-01-C-N-V
Pmax [bar] 420
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3017145
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
SD10-01 Needle Valve
Продуктова брошура BG

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
Продуктова брошура EN

(0.21 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)