ST16-01-C-N-2020

Номер на част
3012973
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип корекция Не е наличен
Кухина FC16-4
Qmax клапани [l/min] 150
Q семейство продукти [l/min] 31.5 - 150
Семейство продукти ST16
Коефициент на деление 60:40
Обхват на дебита [l/min] 52.5 - 150
Функция Макарен вентил
Функция Делител/комбинатор на потока
Ном. размер 16
Обозначение на обекта ST16-01-C-N-2020
Pmax [bar] 350
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 3012973
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ST16-01 Flow Divider / Combiner
Продуктова брошура BG

(0.27 MB)

ST16-01 Flow Divider / Combiner
Продуктова брошура EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)