COIL 24DN -40-1836

Номер на част
3012599
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
Дизайн на намотка 40-1836
Тип конектор Deutsch щепселен конектор
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 30
M20004590 0.19
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 19
M20004589 0.8

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)