HRGL 3 A1TM 23 PA ST M BL

Номер на част
3011773
Към родителска продуктова група
В наличност
всеки 1 PCE
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 Размер 3
Приложение, скоба Монтаж на кабел + маркуч
Момент на затягане, болт 10 Nm
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] 23
Серия DIN 3015 Леко натоварване
Материал, затягащи елементи Полиамид
Вътрешна повърхност, затягащи елементи Гладка вътрешна повърхност
Конструкция, част DIN 3015 Сглобяване A1TM