RP08A-01-C-VS-15-3

Номер на част
3010159
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция О-пръстен на контролната макара
Функция Контролен клапан за отваряне
Пилотно съотношение 3
Тип корекция Не е наличен
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 38
Семейство продукти RP08A
Налягане на отваряне [bar] 1
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 38
Ном. размер 8
Обозначение на обекта RP08A-01-C-VS-15-3
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3010159
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Продуктова брошура BG

(0.25 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Продуктова брошура EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)