DB08A-01-C-V-180V

Номер на част
3010144
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] Без предварителна настройка
Стандартно Освобождаващ клапан
Тип корекция Инструмент
Кухина FC08-2
Qmax клапани [l/min] 38
Семейство продукти DB08A
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 345
Функция Тарелков клапан
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 38
Обхват на настройка на налягането [bar] 10 - 124
Ном. размер 8
Обозначение на обекта DB08A-01-C-V-180V
Pmax [bar] 420
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал FKM
Номер на частта 3010144
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура BG

(0.26 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Продуктова брошура EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)