COIL 115AG -40-1836

Номер на част
3003156
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
Дизайн на намотка 40-1836
Тип конектор Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
M21001125 115
M20004584 0
M20004588 500
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 AC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0.23

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.11 MB)