Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
HRGKS 1 A 121-129/133 H8 F1 ZN
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Лента ø - D [mm] |
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 |
Изолиране на лентова скоба |
С изолация |
Широчина на лентата [mm] |
25 |
Вариант със/без подпора |
С подпора |
Прав/кръгъл вариант |
Кръгъл |