HRRLE 2S A1 2X16-2X17,2 PP 163/2 ST M BL

Номер на част
3001828
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Приложение, скоба Монтаж на тръба, Монтаж на кабел + маркуч
Код на стар модел HRRLE 2S S1 2X16-2X17,2 PP 163
Материал, затягащи елементи Полипропилен
Тръба ExDø – D 1 – серия лента 16
Кол. стойки за тръби 4 x стойки за тръби
Дизайн, серия лента Тежко натоварване т.еласт.осиг.
Диз. част, серия лента Сглобяване A1
Размер, серия ленти Размер 2