Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 |
Размер 3 |
Приложение, скоба |
Монтаж на кабел + маркуч |
Момент на затягане, болт |
25 Nm |
Код на стар модел |
HRGS 3 D 43 PA ST M BL |
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
43 |
Серия DIN 3015 |
Тежко натоварване |
Материал, затягащи елементи |
Полиамид |
Вътрешна повърхност, затягащи елементи |
Гладка вътрешна повърхност |
Конструкция, част DIN 3015 |
Сглобяване G |