Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
>HRGKSM 2 R 167-175/173 F1 ZN s.444401
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Лента ø - D [mm] |
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 |
Изолиране на лентова скоба |
С изолация |
Широчина на лентата [mm] |
25 |
Вариант със/без подпора |
С подпора |
Прав/кръгъл вариант |
Кръгъл |