DR06-01-C-N-200V140

Номер на част
2611013
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
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Настройка на налягането [bar] 97
Стандартно Клапан за управление на налягане
Тип корекция Инструмент
Кухина FC06-3
Qmax клапани [l/min] 10
Семейство продукти DR06
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 12 - 241
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 10
Обхват на настройка на налягането [bar] 51 - 138
Ном. размер 6
Обозначение на обекта DR06-01-C-N-200V140
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 2611013
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Продуктова брошура BG

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Продуктова брошура EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Продуктова брошура BG

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Продуктова брошура EN

(8.19 MB)