RV06C-01-C-N-180V

Номер на част
2610323
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Функция Обратен клапан
Тип корекция Инструмент
Кухина FC06-3
Qmax клапани [l/min] 19
Семейство продукти RV06C
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 0 - 350
Налягане на отваряне [bar] 0,35
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 19
Обхват на настройка на налягането [bar] 0 - 125
Ном. размер 6
Обозначение на обекта RV06C-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 2610323
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Продуктова брошура BG

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Продуктова брошура EN

(8.19 MB)