DW10Z-01-C-N-300

Номер на част
2610246
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Допълнителна функция Няма
Версия Няма
Контролното налягане е различно. [bar] 20
Стандартно Компенсатор на налягането
Тип корекция Нерегулируеми
Кухина FC10-S3
Qmax клапани [l/min] 151
Семейство продукти DW10Z
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 5 - 20
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 151
Ном. размер 10
Обозначение на обекта DW10Z-01-C-N-300
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 2610246
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)