SR06-01-C-N-0.3V

Номер на част
2610213
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип корекция Инструмент
Кухина FC06-2
Qmax клапани [l/min] 15
Q семейство продукти [l/min] 0.25 - 15
Семейство продукти SR06
Обхват на дебита [l/min] 0.25 - 1
Функция Макарен вентил
Функция Клапан за управление на потока
Ном. размер 6
Обозначение на обекта SR06-01-C-N-0.3V
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 2610213
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Продуктова брошура BG

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Продуктова брошура EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Продуктова брошура BG

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Продуктова брошура EN

(0 MB)