WK06Y-01-C-N-0

Номер на част
2610203
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Тип, ръчно управление Без ръчно отмяна        
Модел Стандартно
Ръчно превключване Не
Функция 4/2 насочващ клапан
Задействане Магнитен
Серия клапани WK06Y-01
Дизайн на намотка 32-1329
Кухина FC06-4
Qmax клапани [l/min] 10
Семейство продукти WK06Y
Тип конектор Без намотка
Диапазон на налягането P [bar] 0 - 350
Намотка Без намотка
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 10
Функция Макарен вентил
Обхват на дебита Q [l/min] 0 - 10
Ном. размер 6
Обозначение на обекта WK06Y-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 2610203
Номер на част, бобина -
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Продуктова брошура BG

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Продуктова брошура EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Продуктова брошура BG

(0.44 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Продуктова брошура EN

(0.44 MB)