HRS 3 KP 30 PP

Номер на част
260016
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Размер DIN 3015 Размер 3
Приложение, скоба Монтаж на тръба
Момент на затягане, болт Няма подробности
Код на стар модел HRS 3 KP 30 PP
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] 30
Серия DIN 3015 Тежко натоварване
Материал, затягащи елементи Полипропилен
Вътрешна повърхност, затягащи елементи Оребрена вътрешна повърхност
Конструкция, част DIN 3015 Двойка затягащи челюсти

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
260016 00001
Продуктова информация BG

(0.21 MB)

260016 00001
Продуктова информация EN

(0.21 MB)