Технически данни
Размер DIN 3015 | Размер 1 |
---|---|
Приложение, скоба | Монтаж на тръба |
Момент на затягане, болт | Няма подробности |
Външ. тръба ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 13.7 |
Серия DIN 3015 | Тежко натоварване |
Материал, затягащи елементи | Полипропилен |
Вътрешна повърхност, затягащи елементи | Оребрена вътрешна повърхност |
Конструкция, част DIN 3015 | Двойка затягащи челюсти |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

260007 00001
Продуктова информация
BG
(0.21 MB)

260007 00001
Продуктова информация
EN
(0.21 MB)