RS08-01-C-N-3-500V300

Номер на част
2591233
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
Настройка на налягането [bar] 207
Функция Клапан за противовес
Пилотно съотношение 3
Тип корекция Инструмент
Кухина FC08-3
Qmax клапани [l/min] 38
Семейство продукти RS08
Нат. настр. н. произв. ф. [bar] произв. ф. [bar] 50 - 350
Обхват на обемния поток [l/min] 0 - 38
Обхват на настройка на налягането [bar] 50 - 350
Ном. размер 8
Обозначение на обекта RS08-01-C-N-3-500V300
Pmax [bar] 350
Тип контрол Директно действащ
Тип инсталация UNF
Уплътнителен материал NBR
Номер на частта 2591233
Конструкция Патрон

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
RS08-01 Counterbalance valve
Продуктова брошура BG

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Продуктова брошура EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура BG

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Продуктова брошура EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура BG

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Продуктова брошура EN

(1.68 MB)