FPU-1-350/025F10A3

Номер на част
2116271
Към родителска продуктова група
В наличност
При поискване Можете да направите заявка за продукт, като добавите артикула в списъка си и го управлявате в раздела myHYDAC.
PCE
Технически данни
Повече информация
Дължина на маркуча 10
Тип маркуч за бутилка с азот 200 bar с връзка към W24.32x1/14
Бр. маркучи за зареждане 1
Бр. редуктори на налягане (PRs) 0
Мин. дисплей манометър 1 0
Манометричен блок 1 бар-psi
Тип манометър 1 Аналогов
Бр. манометри 1
Макс. дисплей манометър 1 25
FPU аксесоари Без аксесоари
Тип защитен калъф Без защитен калъф
Защитен калъф Без защитен калъф
G-адаптер Без G адаптер
Модел Стандартна конструкция
Серия FPU-1
Предпочитани модели Не