FPU-1-350/010F2,5G6A3K

Номер на част
2115661
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Дължина на маркуча 2.5
Диапазон на индикация на габарита 0 – 10 bar (– 145 psi)
Тип маркуч за бутилка с азот 200 bar с връзка към W24.32x1/14
Бр. маркучи за зареждане 1
Бр. редуктори на налягане (PRs) 0
Мин. дисплей манометър 1 0
Манометричен блок 1 бар-psi
Тип манометър 1 Аналогов
Бр. манометри 1
Макс. дисплей манометър 1 10
FPU аксесоари Без аксесоари
Тип защитен калъф Пластмасови, червени, HYDAC
Защитен калъф Защитен калъф
G-адаптер G6*
Модел Стандартна конструкция
Серия FPU-1
Предпочитани модели Не