FPU-1-350/250F2,5A3

Номер на част
2114306
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Дължина на маркуча 2.5
Диапазон на индикация на габарита 0 – 250 bar (– 3625 psi)
Тип маркуч за бутилка с азот 200 bar с връзка към W24.32x1/14
Бр. маркучи за зареждане 1
Бр. редуктори на налягане (PRs) 0
Мин. дисплей манометър 1 0
Манометричен блок 1 бар-psi
Тип манометър 1 Аналогов
Бр. манометри 1
Макс. дисплей манометър 1 250
FPU аксесоари Без аксесоари
Защитен калъф Без защитен калъф
G-адаптер Без G адаптер
Модел Стандартна конструкция
Серия FPU-1
Предпочитани модели Не